Medidores de energia, Acessórios, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
087G6071
Genérico em todo o portfólio
087G6071
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrição | Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 20 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Tail Piece DN15 G3/4"-R1/2" PN16 130°C |
| Para tipo de produto | Genérico em todo o portfólio |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| Quantidade por embalagem | 2 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Tamanho da conexão | R 1/2 x G 3/4 B |
| Tipo de acessório | Encaixes PN25 130 °C |
| Tipo de produto | Acessórios |
| Tipos de conexão | Rosca |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.142 Quilograma |
| Peso líquido | 0.142 Quilograma |
| Volume | 0.084 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |