Medidores de energia, Acessórios, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
087G6059
Genérico em todo o portfólio
087G6059
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrição | Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | stainless steel-pockets, 155mm f5.2 pair |
Característica | Valor |
|---|---|
| Padrão de homologação | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Para tipo de produto | Genérico em todo o portfólio |
| Product line | 08 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dossier product name | stainless steel-pockets |
| Tipo de acessório | Encaixes PN25 130 °C |
| Tipo de produto | Acessórios |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.267 Kilogram |
| Peso líquido | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.435 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |