Medidores de energia, Acessórios, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
014U1993
SonoSelect e Safe
014U1993
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.010 |
| Battery type or Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Descrição | Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Module 2 Pulse Output |
| Para tipo de produto | SonoSelect e Safe |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| Qtde de bateria | 1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de acessório | Acessórios de cálculo |
| Tipo de produto | Acessórios |
| Weight per battery | 10 g |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.049 Quilograma |
| Peso líquido | 0.048 Quilograma |
| Volume | 0.255 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425180439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |