RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RET
087N6478
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 86 mm |
| Aplicação | Room heating |
| Aprovação | CEUKCA |
| Backplate | Custom Backplate |
| Category name | Digital Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação do relé de saída indutivo [A] | 1 A |
| Classificação do relé de saída resistivo [A] | 3 A |
| Contains batteries | No |
| Controlar poluição | Grau 2 |
| Controle de modulação | Sim |
| Controle de modulação liga / desliga | Sim |
| Controle LIGA/DESLIGA | Sim |
| Cor | Branco RAL 9010 |
| Descrição | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Descrição do produto | RET2001 OT - V2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garantia [Ano] | 5 |
| Grupo de produtos | Termostatos de ambiente, RET |
| In scope of WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Indicador de status | Sim |
| Instalação | 2 Wire |
| Largura [mm] | 86.00 mm |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Número de canais | 1 |
| Padrão de design | EN 60730-2-9 |
| Product line | 03 |
| Profundidade [mm] | 43 mm |
| Proteção anticongelamento | Sim |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulador de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Regulador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Teste de dureza da esfera [°C] | 75 °C |
| Tipo de alimentação | 24Vdc |
| Tipo de controlo | Controle de modulação Opentherm |
| Tipo de produto | RET2001 |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visor retroiluminado | Sim |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.185 Quilograma |
| Peso líquido | 0.185 Quilograma |
| Volume | 0.656 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |