Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Baterias

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Altura [mm]86 mm
AplicaçãoRoom heating
AprovaçãoCEUKCA
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Category nameDigital RF Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Classificação do relé de saída indutivo [A]1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A]3 A
Contains batteriesYes
Controlar poluiçãoGrau 2
Controle de modulaçãoSim
Controle de modulação liga / desligaSim
Controle LIGA/DESLIGASim
CorBranco RAL 9016
DescriçãoRET2001RF Digi Stat RF
Descrição do produtoRET2001 RF
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Faixa RF [m]30 m
Frequência RF [MHz]433.92 MHz
Garantia [Ano]2
Característica
Valor
Grupo de produtosTermostatos de ambiente, RET
In scope of WEEEYes
Indicador de statusSim
Instalação3 Wire
Label productYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
Número de canais1
Padrão de designEN 60730-2-9
Product line03
Profundidade [mm]30 mm
Proteção anticongelamentoSim
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesNo
Regulador de temperatura [°C] [Max]35 °C
Regulador de temperatura [°C] [Min]5 °C
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Teste de dureza da esfera [°C]75 °C
Tipo de alimentaçãoBaterias
Tipo de bateria2 x Pilhas alcalinas AA
Tipo de controloControle de modulação On/Off
Tipo de produtoRET2001
UNSPSC CODE41112209
Vida útil da bateria [anos]2.0 ano
Visor retroiluminadoSim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.218 Quilograma
Peso líquido0.2 Quilograma
Volume0.604 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk