RET2000B-RF + RX1-S, Baterias para termostato + 230Vac para receptor
087N6444
RET2000
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RET
087N6444
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Ajusteda temperatura | ±1°C |
| Altura [mm] | 84 mm |
| Backup de memória | Sim |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação do relé de saída indutivo [A] | 1 A |
| Classificação do relé de saída resistivo [A] | 3 A |
| Contains batteries | Yes |
| Controlar poluição | Grau 2 |
| Controle de modulação liga / desliga | Sim |
| Controle LIGA/DESLIGA | Sim |
| Descrição | RET2000 |
| Descrição do produto | RET2000B-RF + RX1-S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial de comutação [°C] [Max] | 1 °C |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Faixa de temperatura (resfriamento) [°C] [Max] | 52 °C |
| Faixa de temperatura (resfriamento) [°C] [Min] | 52 °C |
| Faixa RF [m] | 30 m |
| Frequência RF [MHz] | 433.92 MHz |
| Grupo de produtos | Termostatos de ambiente, RET |
| In scope of WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Indicador de status | Sim |
| Material Description | RET2000B-RF + RX1-S |
| Meios | A |
| Opção de refrigeração | Sim |
| Padrão de design | EN 60730-2-9 |
| Product line | 03 |
| Profundidade [mm] | 35 mm |
| Proteção anticongelamento | Sim |
| Qtde de bateria | 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulador de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Regulador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Retardador de tempo do compressor opcional | Sim |
| Selecionável °C ou °F | Sim |
| Temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
| Teste de dureza da esfera [°C] | 75 °C |
| Tipo de alimentação | Baterias para termostato + 230Vac para receptor |
| Tipo de bateria | 2 x Pilhas alcalinas AA |
| Tipo de produto | RET2000 |
| Visor retroiluminado | Sim |
| Weight per battery | 23 g |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.35 Quilograma |
| Peso líquido | 0.246 Quilograma |
| Volume | 0.627 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567422159 |
| Proposition 65 | No significant risk |