Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat

087N7859

TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Ajusteda temperatura±1°C
Altura [mm]66 mm
AplicaçãoRoom heating
AprovaçãoCEUKCA
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.3.17.3
Classificação do relé de saída indutivo [A]1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A]3 A
Contains batteriesYes
Controlar poluiçãoGrau 2
Controle de início idealSim
Controle de início retardadoSim
Controle de modulação liga / desligaSim
Controle LIGA/DESLIGASim
CorBranco RAL 9010
DescriçãoTPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
Descrição do produtoTPOne OT
DesligarSim
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)6(c)
Exibe tempo ou temperaturaSim
Função de cancelamentoSim
Função de descansoSim
Garantia [Ano]5
Grupo de produtosTermostatos de ambiente programáveis
Horário de verão automáticoSim
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Label productYes
Largura [mm]155.00 mm
Liga/Desliga por dia6
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-OT
MeiosA
Modo de termostatoSim
Opção de sensor remotoSim
Padrão de designEN 60730-2-9
Product line03
Profundidade [mm]30 mm
Programas pré-configurados de fábricaSim
Proteção anticongelamentoSim
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Relógio calendário configurado de fábricaNão
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Selecionável °C ou °FSim
Sensor integradoSim
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Temporizador de intervalo de serviçoSim
Tensão de impulso nominal [kV]4.0 kV
Teste de dureza da esfera [°C]75 °C
Tipo de agendamento7 dias, 5/2 dias, 24 horas
Tipo de alimentação24Vdc
Tipo de bateria2 x Pilhas alcalinas AA
Tipo de controloOn/Off load compensation
Tipo de produtoTPOne
UNSPSC CODE41112209
Visor de relógioDisplay AM/PM ou 24 horas
Visor retroiluminadoSim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.31 Quilograma
Peso líquido0.15 Quilograma
Volume0.882 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5013567408801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm