Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001M Prog Stat 230V, V2, 230Vac, 5/2 Day Thermostat

087N7935

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Altura [mm]86 mm
AplicaçãoRoom heating
AprovaçãoCEUKCA
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Category name5/2 Day Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Classificação do relé de saída indutivo [A]1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A]3 A
Contains batteriesYes
Controlar poluiçãoGrau 2
Controle de início idealSim
Controle de início retardadoSim
Controle de modulação liga / desligaSim
Controle LIGA/DESLIGASim
CorBranco RAL 9010
DescriçãoTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Descrição do produtoTP5001M Prog Stat 230V, V2
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Exibe tempo ou temperaturaSim
Função de cancelamentoSim
Função de descansoSim
Garantia [Ano]5
Grupo de produtosTermostatos de ambiente programáveis
Característica
Valor
Horário de verão automáticoSim
In scope of WEEEYes
Largura [mm]86.00 mm
Liga/Desliga por dia4
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V, V2
Opção de sensor remotoNão
Padrão de designEN 60730-2-9
Product line03
Profundidade [mm]43 mm
Programas pré-configurados de fábricaSim
Proteção anticongelamentoSim
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Sensor integradoSim
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temporizador de intervalo de serviçoSim
Tensão de impulso nominal [kV]2.5 kV
Teste de dureza da esfera [°C]75 °C
Tipo de agendamento5/2 dias, 24 horas
Tipo de alimentação230Vac
Tipo de controloOn/Off load compensation
Tipo de produtoTP5001
Tolerância±10%
UNSPSC CODE41112209
Visor de relógioDisplay AM/PM ou 24 horas
Visor retroiluminadoSim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto208 Grama
Peso líquido208 Grama
Volume0.656 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162419328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm