Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Altura [mm]86 mm
AplicaçãoRoom heating
AprovaçãoCEUKCA
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Category name5/2 Day Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Classificação do relé de saída indutivo [A]1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A]3 A
Contains batteriesYes
Controlar poluiçãoGrau 2
Controle de início idealSim
Controle de início retardadoSim
Controle de modulação liga / desligaSim
Controle LIGA/DESLIGASim
CorBranco RAL 9016
DescriçãoTP5001RF Prog Stat RF
Descrição do produtoTP5001-RF
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I7(a)
Exibe tempo ou temperaturaSim
Função de cancelamentoSim
Garantia [Ano]5
Grupo de produtosTermostatos de ambiente programáveis
Horário de verão automáticoSim
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Indicador de bateria fracaSim
Label productYes
Largura [mm]86.00 mm
Liga/Desliga por dia4
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Opção de sensor remotoNão
Padrão de designEN 60730-2-9
Product line03
Profundidade [mm]30 mm
Programas pré-configurados de fábricaSim
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Sensor integradoSim
Temperatura [°C] [Max]35 °C
Temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temporizador de intervalo de serviçoSim
Tensão de impulso nominal [kV]2.5 kV
Teste de dureza da esfera [°C]75 °C
Tipo de agendamento5/2 dias, 24 horas
Tipo de alimentaçãoBattery
Tipo de bateria2 x Pilhas alcalinas AA
Tipo de controloOn/Off load compensation
Tipo de produtoTP5001
UNSPSC CODE41112209
Vida útil da bateria [anos]2.0 ano
Visor de relógioDisplay AM/PM ou 24 horas
Visor retroiluminadoSim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.214 Quilograma
Peso líquido0.081 Quilograma
Volume0.554 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm