230Vac
087N7930
TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: TP5001
087N7930
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 86 mm |
| Aplicação | Room heating |
| Aprovação | CEUKCA |
| Backplate | Custom Backplate |
| Category name | 5/2 Day Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação do relé de saída indutivo [A] | 1 A |
| Classificação do relé de saída resistivo [A] | 3 A |
| Controlar poluição | Grau 2 |
| Controle de início ideal | Sim |
| Controle de início retardado | Sim |
| Controle de modulação liga / desliga | Sim |
| Controle LIGA/DESLIGA | Sim |
| Cor | Branco RAL 9010 |
| Descrição | TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat |
| Descrição do produto | TP5001M Prog Stat 230V |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Exibe tempo ou temperatura | Sim |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Função de cancelamento | Sim |
| Função de descanso | Sim |
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grupo de produtos | Termostatos de ambiente programáveis |
| Horário de verão automático | Sim |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 86.00 mm |
| Liga/Desliga por dia | 4 |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TP5001M Prog Stat 230V |
| Opção de sensor remoto | Não |
| Padrão de design | EN 60730-2-9 |
| Product line | 03 |
| Profundidade [mm] | 43 mm |
| Programas pré-configurados de fábrica | Sim |
| Proteção anticongelamento | Sim |
| REACH Candidate List substances | No |
| Sensor integrado | Sim |
| Temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temporizador de intervalo de serviço | Sim |
| Tensão de impulso nominal [kV] | 2.5 kV |
| Teste de dureza da esfera [°C] | 75 °C |
| Tipo de agendamento | 5/2 dias, 24 horas |
| Tipo de alimentação | 230Vac |
| Tipo de controlo | Controle de modulação On/Off |
| Tipo de produto | TP5001 |
| Tolerância | ±10% |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visor de relógio | Display AM/PM ou 24 horas |
| Visor retroiluminado | Sim |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 207 Grama |
| Peso líquido | 102 Grama |
| Volume | 0.604 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239403 |
| Proposition 65 | No significant risk |