Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chaves de aplicação para ECL, A315

087H3846

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A315
Número de bombas3
Número de circuitos de aquecimento0
Característica
Valor
Número de circuitos DHW0
Número de válvulas motorizadas2
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoNão
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteNão
Tipo de produtoA315
Zone controlNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.226 Quilograma
Peso líquido0.005 Quilograma
Volume1.114 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428500760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm