Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chaves de aplicação para ECL, P348

087H3843

ECL APPLICATION KEY P348

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoECL APPLICATION KEY P348
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Número de bombas5
Número de circuitos de aquecimento2
Característica
Valor
Número de circuitos DHW1
Número de válvulas motorizadas3
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoNão
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteSim
Tipo de produtoP348
Zone controlNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.333 Quilograma
Peso líquido0.009 Quilograma
Volume0.054 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm