Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chaves de aplicação para ECL, P330

087H3840

CHAVE DE APLICAÇÃO PARA ECL P330 I-p

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoCHAVE DE APLICAÇÃO PARA ECL P330 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
Número de bombas5
Número de circuitos de aquecimento3
Característica
Valor
Número de circuitos DHW2
Número de válvulas motorizadas3
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoNão
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteSim
Tipo de produtoP330
Zone controlNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.194 Quilograma
Peso líquido0.17 Quilograma
Volume0.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm