Danfoss logo

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Número de bombas6
Número de circuitos de aquecimento6
Característica
Valor
Número de circuitos DHW0
Número de válvulas motorizadas6
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoNão
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteNão
Tipo de produtoP302
Zone controlYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.146 Quilograma
Peso líquido0.005 Quilograma
Volume1.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm