Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chaves de aplicação para ECL, P318

087H3835

ECL APPLICATION KEY A318 DE

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoECL APPLICATION KEY A318 DE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P318 I-pack
Número de bombas3
Número de circuitos de aquecimento1
Característica
Valor
Número de circuitos DHW1
Número de válvulas motorizadas1
Product line08
Qnt. do pacote25 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoNão
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteSim
Tipo de produtoP318
Zone controlNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.332 Quilograma
Peso líquido0.004 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428955188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm