Chaves de aplicação para ECL, A390
087H3832
Chave de aplicativo ECL A390 DE. 3 x controle de aquecimento / resfriamento / DHW
087H3832
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Chave de aplicativo ECL A390 DE. 3 x controle de aquecimento / resfriamento / DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Chaves de aplicação para ECL |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A390 DE |
| Número de bombas | 5 |
| Número de circuitos de aquecimento | 3 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de circuitos DHW | 1 |
| Número de válvulas motorizadas | 3 |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 7 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sistema de água quente imediato | Não |
| Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamento | Sim |
| Sistema de tanque de armazenamento de água quente | Sim |
| Tipo de produto | A390 |
| Zone control | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.42 Quilograma |
| Peso líquido | 0.3 Quilograma |
| Volume | 1.152 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |