Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chaves de aplicação para ECL, A302

087H3819

Chave de aplicativo ECL A302. Controle de ambiente

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoChave de aplicativo ECL A302. Controle de ambiente
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A302
Número de bombas2
Número de circuitos de aquecimento6
Característica
Valor
Número de circuitos DHW0
Número de válvulas motorizadas3
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoNão
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteNão
Tipo de produtoA302
Zone controlYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.186 Quilograma
Peso líquido0.152 Quilograma
Volume1.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104047720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm