Chaves de aplicação para ECL, A333
087H3818
Chave de aplicativo ECL A333. Controle de aquecimento com controle de velocidade de uma ou duas bombas de circulação. Função de reabastecimento de água de armazenamento.
087H3818
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Chave de aplicativo ECL A333. Controle de aquecimento com controle de velocidade de uma ou duas bombas de circulação. Função de reabastecimento de água de armazenamento. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Chaves de aplicação para ECL |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A333 |
| Número de bombas | 4 |
| Número de circuitos de aquecimento | 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de circuitos DHW | 0 |
| Número de válvulas motorizadas | 1 |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 7 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sistema de água quente imediato | Não |
| Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamento | Não |
| Sistema de tanque de armazenamento de água quente | Não |
| Tipo de produto | A333 |
| Zone control | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.172 Quilograma |
| Peso líquido | 0.172 Quilograma |
| Volume | 1.152 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |