Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chaves de aplicação para ECL, A390

087H3815

CHAVE DE APLICAÇÃO ECL A390

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoCHAVE DE APLICAÇÃO ECL A390
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A390
Número de bombas5
Número de circuitos de aquecimento3
Característica
Valor
Número de circuitos DHW1
Número de válvulas motorizadas3
Product line08
Qnt. do pacote7 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoSim
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteSim
Tipo de produtoA390
Zone controlNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.193 Quilograma
Peso líquido0.031 Quilograma
Volume1.075 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104078908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm