Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chaves de aplicação para ECL, A267

087H3828

Chave de aplicativo ECL A267 DE. 2 x aquecimento e 1 x controle do tanque DHW

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoChave de aplicativo ECL A267 DE. 2 x aquecimento e 1 x controle do tanque DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A267 DE
Número de bombas4
Número de circuitos de aquecimento2
Característica
Valor
Número de circuitos DHW1
Número de válvulas motorizadas2
Product line08
Qnt. do pacote7 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoNão
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteSim
Tipo de produtoA267
Zone controlNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.356 Quilograma
Peso líquido0.005 Quilograma
Volume1.095 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104038056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm