Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Chaves de aplicação ECL 2XX

Especificação do Produto

Característica
Valor
DescriçãoChave de aplicativo ECL A201 DE. Controle de aquecimento de secagem da mesa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
Número de bombas3
Número de circuitos de aquecimento3
Número de circuitos DHW0
Número de válvulas motorizadas3
Característica
Valor
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoNão
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteNão
Tipo de produtoA201
Zone controlNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.3 Quilograma
Peso líquido0.3 Quilograma
Volume1.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm