Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chaves de aplicação para ECL, A237

087H3821

Chave de aplicação A237/337 DE

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]0 mm
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoChave de aplicação A237/337 DE
Designsolto
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Largura do pacote [mm]0 mm
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A237 / A337 DE
Característica
Valor
Número de bombas4
Número de circuitos de aquecimento1
Número de circuitos DHW1
Número de válvulas motorizadas1
Product line08
Profundidade do pacote [mm]0 mm
Qnt. do pacote7 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoSim
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteSim
Tipo de produtoA237
Zone controlNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.396 Quilograma
Peso líquido0.155 Quilograma
Volume1.267 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104033303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm