Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chaves de aplicação para ECL, A230

087H3820

Chave de aplicativo ECL A230 DE. Controle de aquecimento com compensação de vento. Controle de refrigeração.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoChave de aplicativo ECL A230 DE. Controle de aquecimento com compensação de vento. Controle de refrigeração.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosChaves de aplicação para ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230 DE
Número de bombas1
Número de circuitos de aquecimento1
Característica
Valor
Número de circuitos DHW0
Número de válvulas motorizadas1
Product line08
Qnt. do pacote7 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sistema de água quente imediatoNão
Sistema de carregamento de água quente com tanque de armazenamentoNão
Sistema de tanque de armazenamento de água quenteNão
Tipo de produtoA230
Zone controlNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.43 Quilograma
Peso líquido0.005 Quilograma
Volume1.075 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104038070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm