Termostatos, DEVIdry™ Pro Kit, Tipo de sensor: NTC
19911006
Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Tela de toque
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Termostatos
19911006
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | Ferramenta de montagem para Devidry |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura do pacote [mm] | 80 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CE |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
| CE mark | Yes |
| Chave de 2 polos | Sim |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP termostato | 21 |
| Contains batteries | No |
| Cor | Branco RAL 9010 |
| Descrição | DEVIdry Pro Kit, Touch |
| Descrição do produto | DEVIdry™ Pro Kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sim/Não) | Sim |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Empresa certificadora | EAC |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grau de poluição | 2 |
| Grupo de produtos | Termostatos |
| Histerese (+/-) | 0.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 85.00 mm |
| Largura do pacote [mm] | 230 mm |
| Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitador mín de temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
| Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Material Description | Devidry Pro Kit, Touch |
| Montagem DIN | Não |
| Padrão de homologação | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 54 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 280 mm |
| Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
| Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
| Tipo de display | Tela de toque |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de produto | DEVIdry™ Kit |
| Tipo de regulação | Histerese |
| Tipo de sensor | NTC |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.808 Quilograma |
| Peso líquido | 0.8 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 5.152 Litro |
| EAN/UPC | 5703466194515 |