Termostatos, DEVIreg™ Touch, Tipo de sensor: Sala + Piso
140F1071
Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Tela de toque
140F1071
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura do pacote [mm] | 85 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | UkrTESTCE |
| Bateria reserva | Sim |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
| CE mark | Yes |
| Chave de 2 polos | Não |
| Chave do relé | 1 polo |
| China RoHS compliance | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Classe do software | A |
| Classe IP do elemento | 21 |
| Classe IP termostato | 21 |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.40 W |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Contains batteries | Yes |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Cor | Branco RAL 9016 |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| Descrição | DEVIreg Touch - Branco-polar |
| Descrição do produto | DEVIreg™ Touch |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display (Sim/Não) | Sim |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Empresa certificadora | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garantia [Ano] | 5 |
| Grau de poluição | 2 |
| Grupo de produtos | Termostatos |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 85.00 mm |
| Largura do pacote [mm] | 95 mm |
| Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitador mín de temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
| Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Material Description | DEVIreg Touch - Polar White |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Montagem DIN | Não |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 24 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 140 mm |
| Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
| Qtde de bateria | 1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Regulador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Regulador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Sistema de quadro compatível | Sim |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 400 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
| Tipo de display | Tela de toque |
| Tipo de produto | DEVIreg™ Touch |
| Tipo de regulação | PWM |
| Tipo de sensor | Sala + Piso |
| Tipo de sensor externo compatível | Sim |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Width (EF000008) | 95 |
| With display (EF000458) | TRUE |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.242 Quilograma |
| Peso líquido | 0.24 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.131 Litro |
| EAN/UPC | 5703466225615 |