Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Termostatos, Tipo de sensor: Sala + Piso

140F1172

Temperatura - piso [°C]: 5 - 35, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: LCD

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery weight Kg0.001
Altura [mm]85 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Carga indutivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A]16 A
CE markYes
Chave de 2 polosNão
China RoHS complianceOut of scope
Classe IP do elemento21
Consumo de energia em espera [W] [Max]1.00 W
Contains batteriesYes
CorBranco
DescriçãoDEVIreg™ Solo (White)
Descrição do produtoDEVIreg™ Solo (White)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display (Sim/Não)Sim
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Garantia [Ano]2
Grupo de produtosTermostatos
In scope of WEEEYes
Largura [mm]85.00 mm
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Característica
Valor
Montagem DINNão
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Product line21
Profundidade [mm]32 mm
Proteção contra congelamento [°C]5 °C
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura - ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura - piso [°C] [Max]35 °C
Temperatura - piso [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C]75 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoDEVIreg™ Solo
Tipo de regulaçãoPWM
Tipo de sensorSala + Piso
UL markNo
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Weight per battery1 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto230 Grama
Peso líquido160 Grama
Característica
Valor
Volume0.882 Litro
EAN/UPC5703466253885