Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostatos, DEVIreg™ Room, Tipo de sensor: Sala + Piso

140F1161

Temperatura - piso [°C]: 4 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 4 - 35, Tipo de display: LED

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Altura [mm]85 mm
Altura do pacote [mm]80 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCEUkrTESTEAC
Bateria reservaSim
Battery type or NameSupercapacitor
Carga indutivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A]16 A
CE markYes
Chave de 2 polosNão
Chave do relé1 polo
China RoHS complianceOut of scope
Classe do softwareA
Classe IP do elemento21
Consumo de energia em espera [W] [Max]0.20 W
Contains batteriesYes
CorBranco RAL 9010
DescriçãoDEVIreg Room
Descrição do produtoDEVIreg™ Room
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sim/Não)Não
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraIntertek SemkoUkrTESTEAC
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Garantia [Ano]2
Grau de poluição2
Grupo de produtosTermostatos
In scope of WEEEYes
Largura [mm]85.00 mm
Largura do pacote [mm]95 mm
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max]35 °C
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitador mín de temperatura [°C] [Min]4 °C
Característica
Valor
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max]35 °C
Material DescriptionDEVIreg Room
Montagem DINNão
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Product line21
Profundidade [mm]24 mm
Profundidade do pacote [mm]95 mm
Proteção contra congelamento [°C]5 °C
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP dossier no.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dossier product nameElectrical floor heating thermostat
Sistema de quadro compatívelSim
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura - ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min]4 °C
Temperatura - piso [°C] [Max]45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min]4 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C]75 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de displayLED
Tipo de indicadorLED
Tipo de produtoDEVIreg™ Room
Tipo de regulaçãoPWM
Tipo de sensorSala + Piso
Tipo de sensor externo compatívelSim
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto204 Grama
Peso líquido153 Grama
Volume0.722 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm