Danfoss logo
DEVIreg 531 140F1034 F

Termostatos, DEVIreg™ 531, JUSSI, Tipo de sensor: Sala

140F1036

Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Tipo de display: Sem monitor

Especificação do Produto

Característica
Valor
Ajuste da balança5 - 35ºC
Altura [mm]85 mm
Altura do pacote [mm]85 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Carga indutivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A]15 A
CE markYes
Chave de 2 polosNão
Chave do relé2 polos
China RoHS complianceOut of scope
Classe IP do elemento31
Consumo de energia em espera [W] [Max]0.25 W
Contains batteriesNo
CorBranco RAL 9010
DescriçãoDEVIreg 531, JUSSI
Descrição do produtoDEVIreg™ 531, JUSSI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sim/Não)Não
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraNEMKO
EU RoHS complianceYes
Garantia [Ano]2
Grau de poluição2
Grupo de produtosTermostatos
Histerese (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Largura [mm]85.00 mm
Largura do pacote [mm]95 mm
Característica
Valor
Material DescriptionDevireg 531, JUSSI
Montagem DINNão
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Product line21
Profundidade [mm]36 mm
Profundidade do pacote [mm]140 mm
Proteção contra congelamento [°C]5 °C
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura - ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura - piso [°C] [Max]45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C]75 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de displaySem monitor
Tipo de indicadorLED
Tipo de produtoSérie DEVIreg™ 53x
Tipo de regulaçãoHisterese
Tipo de sensorSala
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.192 Kilogram
Peso líquido0.19 Kilogram
Característica
Valor
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466209059