Termostatos, DEVIreg™ 530, JUSSI, Tipo de sensor: Piso
140F1032
Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Tipo de display: Sem monitor
140F1032
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste da balança | 0 - 6 |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura do pacote [mm] | 85 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | UkrTESTCE |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 15 A |
| CE mark | Yes |
| Chave de 2 polos | Não |
| Chave do relé | 1 polo |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP do elemento | 31 |
| Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.25 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Branco RAL 9010 |
| Descrição | DEVIreg 530, JUSSI |
| Descrição do produto | DEVIreg™ 530, JUSSI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sim/Não) | Não |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Empresa certificadora | CEEACUkrTEST |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grau de poluição | 2 |
| Grupo de produtos | Termostatos |
| Histerese (+/-) | 0.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 85.00 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura do pacote [mm] | 95 mm |
| Material Description | Devireg 530, JUSSI |
| Montagem DIN | Não |
| Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 36 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 140 mm |
| Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
| Tipo de display | Sem monitor |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de produto | Série DEVIreg™ 53x |
| Tipo de regulação | Histerese |
| Tipo de sensor | Piso |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.242 Kilogram |
| Peso líquido | 0.24 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209011 |