Termostatos, DEVIreg™ 330, Tipo de sensor: Fio
140F1072
Faixa de configuração de temperatura [°C]: 5 - 45, Tipo de display: Sem monitor
140F1072
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adjustment range comfort (EF004653) | 16558-16558 |
| Ajuste da balança | +5 +45ºC |
| Altura [mm] | 86 mm |
| Altura do pacote [mm] | 61 mm |
| Aplicação | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Aprovação | CE |
| Assembly depth (EF006712) | 58 |
| Automatic switching summer-/winter time (EF002977) | FALSE |
| Autonomy (EF000202) | 0 |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
| CE mark | Yes |
| Chave de 2 polos | Não |
| Chave do relé | 1 polo |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe IP do elemento | 20 |
| Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.25 W |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Contains batteries | No |
| Cor | Branco RAL 9010 |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| Descrição | DEVIreg 330 +5<>+45° |
| Descrição do produto | DEVIreg™ 330 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Empresa certificadora | NEMKO |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grau de poluição | 2 |
| Grupo de produtos | Termostatos |
| Histerese (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Input for time program (EF004644) | FALSE |
| Largura [mm] | 36.00 mm |
| Largura do pacote [mm] | 88 mm |
| Material Description | Devi Reg 330 5 - 45 C |
| Model (EF000010) | Analogue |
| Montagem DIN | Sim |
| Nominal switching current at 250 V, potential free (EF002981) | 16 |
| Operation mode switch (EF004530) | FALSE |
| Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 58 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 163 mm |
| Rated frequency (EF001663) | 50-60 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
| Tipo de display | Sem monitor |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de produto | Série DEVIreg™ 330 |
| Tipo de regulação | Histerese |
| Tipo de sensor | Fio |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width in number of modular spacings (EF002950) | 36 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.222 Quilograma |
| Peso líquido | 0.22 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.875 Litro |
| EAN/UPC | 5703466209226 |