Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050W 230V, Painel mono

95002112

Application: Other heating
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecedor radiante

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]50 mm
Altura de instalação [mm] [Min]600 mm
Altura do pacote [mm]150 mm
AplicaçãoOther heating
AprovaçãoCE
CE markYes
Contains batteriesNo
DescriçãoElztrip EZ111 1050W 230V, Painel mono
Descrição do produtoElztrip EZ111
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraCE
Característica
Valor
Grupo de produtosOutros produtos de aquecimento
In scope of WEEEYes
Largura do pacote [mm]1500 mm
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Product line21
Profundidade [mm]150 mm
Profundidade do pacote [mm]50 mm
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tinta coloridaBranco
Tipo de produtoAquecedor radiante
UNSPSC CODE40101819

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.656 Quilograma
Peso líquido5.6 Quilograma
Característica
Valor
Volume11.25 Litro
EAN/UPC5703466116746