Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 painéis fixos

95002107

Application: Other heating

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]63 mm
Altura de instalação [mm] [Min]600 mm
Altura do pacote [mm]430 mm
AplicaçãoOther heating
AprovaçãoCE
CE markYes
Contains batteriesNo
DescriçãoEZ336 3600W 400V, 3 painéis fixos
Descrição do produtoElztrip EZ336
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraCE
Característica
Valor
Grupo de produtosOutros produtos de aquecimento
In scope of WEEEYes
Largura do pacote [mm]1700 mm
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Product line21
Profundidade [mm]336 mm
Profundidade do pacote [mm]90 mm
Tensão de alimentação [V] CA400 V
Tinta coloridaBranco
Tipo de produtoAquecedor radiante
UL markNo
UNSPSC CODE40101819

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.6 Quilograma
Peso líquido14.454 Quilograma
Característica
Valor
Volume65.79 Litro
EAN/UPC5703466175040