EZ222 2100W 230V, 2 painéis fixos
95002102
Application: Other heating
95002102
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 64 mm |
| Altura de instalação [mm] [Min] | 600 mm |
| Altura do pacote [mm] | 70 mm |
| Aplicação | Other heating |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EZ222 2100W 230V, 2 painéis fixos |
| Descrição do produto | Elztrip EZ222 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Empresa certificadora | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Outros produtos de aquecimento |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura do pacote [mm] | 1540 mm |
| Material Description | EZ222 2200W 230V 2 fixed panel |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 282 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 90 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tinta colorida | Branco |
| Tipo de produto | Aquecedor radiante |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.5 Quilograma |
| Peso líquido | 11.385 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 9.702 Litro |
| EAN/UPC | 5703466116692 |