Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 painéis fixos

95002100

Application: Other heating

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]64 mm
Altura de instalação [mm] [Min]600 mm
Altura do pacote [mm]290 mm
AplicaçãoOther heating
AprovaçãoCE
CE markYes
Contains batteriesNo
DescriçãoEZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 painéis fixos
Descrição do produtoElztrip EZ21731
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraCE
Característica
Valor
Grupo de produtosOutros produtos de aquecimento
In scope of WEEEYes
Largura do pacote [mm]1260 mm
Material Description0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane
Product line21
Profundidade [mm]1221 mm
Profundidade do pacote [mm]65 mm
Tensão de alimentação [V] CA400 V
Tinta coloridaBranco
Tipo de produtoAquecedor radiante
UNSPSC CODE40101819

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.2 Quilograma
Peso líquido9.108 Quilograma
Característica
Valor
Volume23.751 Litro
EAN/UPC5703466116685