Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ212 1200W 230V, 2 painéis fixos

95002094

Application: Other heating

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]64 mm
Altura de instalação [mm] [Min]600 mm
Altura do pacote [mm]290 mm
AplicaçãoOther heating
AprovaçãoCE
CE markYes
Contains batteriesNo
DescriçãoEZ212 1200W 230V, 2 painéis fixos
Descrição do produtoElztrip EZ212
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraCE
Característica
Valor
Grupo de produtosOutros produtos de aquecimento
In scope of WEEEYes
Largura do pacote [mm]940 mm
Material DescriptionEZ212 1200W 230V, 2 fixed panel
Product line21
Profundidade [mm]282 mm
Profundidade do pacote [mm]80 mm
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tinta coloridaBranco
Tipo de produtoAquecedor radiante
UNSPSC CODE40101819

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.3 Quilograma
Peso líquido7.227 Quilograma
Característica
Valor
Volume21.808 Litro
EAN/UPC5703466116654