Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 painéis fixos

95002090

Application: Other heating
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecedor radiante

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]64 mm
Altura de instalação [mm] [Min]600 mm
Altura do pacote [mm]290 mm
AplicaçãoOther heating
AprovaçãoCE
CE markYes
Contains batteriesNo
DescriçãoEZ208 800W 230V, 2 painéis fixos
Descrição do produtoElztrip EZ208
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraCE
Característica
Valor
Grupo de produtosOutros produtos de aquecimento
In scope of WEEEYes
Largura do pacote [mm]730 mm
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Product line21
Profundidade [mm]282 mm
Profundidade do pacote [mm]70 mm
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tinta coloridaBranco
Tipo de produtoAquecedor radiante
UNSPSC CODE40101819

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.2 Quilograma
Peso líquido5.148 Quilograma
Característica
Valor
Volume14.819 Litro
EAN/UPC5703466116630