DEVItronic™, 160 W, Tensão de alimentação [V] CA: 240, 250 mm
60802451
Application: Other heating
60802451
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 250 mm |
| Altura do pacote [mm] | 40 mm |
| Aplicação | Other heating |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | 55 |
| Comprimento [m] | 0.03 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DEVItronic 160W 240V 250mm 50° Termo |
| Descrição do produto | DEVItronic™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa certificadora | Intertek Semko |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grupo de produtos | Outros produtos de aquecimento |
Característica | Valor |
|---|---|
| Largura [mm] | 116.00 mm |
| Largura do pacote [mm] | 125 mm |
| Material Description | DEVItronic 160W 240V 250mm 50deg Termo |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 33 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 285 mm |
| Proteção UV | Sim |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 2 |
| Saída de aquecimento [W] | 160 W |
| Tensão de alimentação [V] CA | 240 V |
| Tinta colorida | Preto |
| Tipo de produto | DEVItronic™ |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.82 Quilograma |
| Peso líquido | 0.812 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.425 Litro |
| EAN/UPC | 5703435011034 |