Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Tensão de alimentação [V] CA: 12 - 48;24, 100 mm

60802071

Application: Other heating

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]100 mm
Altura do pacote [mm]40 mm
AplicaçãoOther heating
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioSim
Classe IP do elemento55
Comprimento [m]0.03 m
Contains batteriesNo
DescriçãoDEVItronic 20W 12-48V 10°C 100mm IP55
Descrição do produtoDEVItronic™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa certificadoraIntertek Semko
EU RoHS complianceOut of scope
Garantia [Ano]2
Grupo de produtosOutros produtos de aquecimento
Largura [mm]116.00 mm
Característica
Valor
Largura do pacote [mm]125 mm
Material DescriptionDEVItronic 20W 12-48V 10degC 100mm IP55
Product line21
Profundidade [mm]33 mm
Profundidade do pacote [mm]130 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
Saída de aquecimento [W]20 W
Tensão de alimentação [V] CA48 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]48 V24 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]12 V
Tinta coloridaPreto
Tipo de produtoDEVItronic™
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.36 Quilograma
Peso líquido0.356 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.65 Litro
EAN/UPC5703435010563