DEVItemp 121T 21KW 3X400V
69814515
Application: Other heating
69814515
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 540 mm |
| Altura do pacote [mm] | 480 mm |
| Aplicação | Other heating |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Comprimento [m] | 0.51 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DEVItemp 121T 21KW 3X400V |
| Descrição do produto | DEVItemp™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Empresa certificadora | CE |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Garantia [Ano] | 2 |
| Grupo de produtos | Outros produtos de aquecimento |
| In scope of WEEE | Yes |
| Largura [mm] | 505.00 mm |
| Largura do pacote [mm] | 460 mm |
| Material Description | DEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET |
| Product line | 21 |
| Profundidade [mm] | 510 mm |
| Profundidade do pacote [mm] | 520 mm |
| Proteção UV | Sim |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 400 V |
| Tipo de produto | DEVItemp™ |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101604 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 27 Quilograma |
| Peso líquido | 26.73 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 114.816 Litro |
| EAN/UPC | 5703464008432 |