Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 115T 15KW 3X400V

69813509

Application: Other heating

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]540 mm
Altura do pacote [mm]480 mm
AplicaçãoOther heating
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Comprimento [m]0.51 m
Contains batteriesNo
DescriçãoDEVItemp 115T 15KW 3X400V
Descrição do produtoDEVItemp™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraCE
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Garantia [Ano]2
Grupo de produtosOutros produtos de aquecimento
In scope of WEEEYes
Largura [mm]505.00 mm
Largura do pacote [mm]460 mm
Material DescriptionDEVITEMP 115T 15KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Product line21
Profundidade [mm]510 mm
Profundidade do pacote [mm]520 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Tensão de alimentação [V] CA400 V
Tipo de produtoDEVItemp™
UNSPSC CODE40101604
Warranty type2-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto26 Quilograma
Peso líquido25.74 Quilograma
Característica
Valor
Volume114.816 Litro
EAN/UPC5703464003437