Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Branco, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 20 W

98806144

Application: Other heating
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: DEVIrail™

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]290 mm
Altura do pacote [mm]125 mm
AplicaçãoOther heating
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaBranco
DescriçãoDEVIrail H20H Branco 20W 230V
Descrição do produtoTOALHEIRO BRANCO 20W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadoraCE
Característica
Valor
EU RoHS complianceYes
Grupo de produtosOutros produtos de aquecimento
In scope of WEEEYes
Largura do pacote [mm]290 mm
Material DescriptionDEVIrail H20H White 20W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product line21
Profundidade [mm]125 mm
Profundidade do pacote [mm]585 mm
Saída de aquecimento [W]20 W
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de produtoDEVIrail™
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.51 Quilograma
Peso líquido1.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume21.206 Litro
EAN/UPC5703464010268