Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Mantas de aquecimento, DTCE 150T, 150 W/m², 11.85 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

83901939

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 15.8
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tapetes de aquecimento

Substituição recomendada: 140F1476

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]230 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]11.85 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]15.80 m
Comprimento do chumbo frio [m]6.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
DescriçãoDTCE 150T 1730W 230V 0.75x15.8m
Descrição do produtoDTCE 150T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]7.0 mm
Empresa certificadoraIntertek Semko
EPD availableYes
Espessura [mm]7.0 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>300 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Característica
Valor
Largura da manta [m]0.8 m
Largura do pacote [mm]230 mm
Material DescriptionDTCE 150T 11,9m² 0,75x15,8m 230V
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]730 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]30.6000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]150 W/m²
Saída de aquecimento [W]1730 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]70 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoDTCE 150T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.312 Quilograma
Peso líquido8.23 Quilograma
Característica
Valor
Volume38.617 Litro
EAN/UPC5703466158340