DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 8.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
140F1675
Tipo do cabo: Condutor duplo, Acessórios do conjunto: Transição KK1-E5 do tubo flexível; DEVIreg™ Smart; Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto; Tampa de extremidade em latão do sensor para tubo flexível de ø6,7, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 16
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tapetes de aquecimento
140F1675
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Acessórios do conjunto | DEVIreg™ SmartTubo flexível ø6,7 2,5m PretoTransição KK1-E5 do tubo flexívelTampa de extremidade em latão do sensor para tubo flexível de ø6,7 |
| Altura do pacote [mm] | 590 mm |
| Aplicação | Floor heating |
| Aprovação | CEUkrTEST |
| Área de cobertura [m²] | 8.00 m² |
| Bainha externa | PVDF |
| Bateria reserva | Sim |
| Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
| Carga do relé [A] | 16 A |
| Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
| CE mark | Yes |
| Chave de 2 polos | Não |
| Chave do relé | 1 polo |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe do software | A |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Classe IP termostato | 21 |
| Comprimento da manta [m] | 16.00 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 4.0 m |
| Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.40 W |
| Contains batteries | Yes |
| Cor da bainha externa | VERMELHO |
| Descrição | DEVImat 100T 800W 230V 0.5x16m + DSmart |
| Descrição do produto | Conjunto DEVImat™ 100T c/DEVIreg™ Smart |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro do cabo [mm] | 3.0 mm |
| Empresa certificadora | CEIntertek SemkoUkrTEST |
| EPD available | Yes |
| Espessura [mm] | 3.50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Força de deformação [N] | 600 N |
| Força de tração [N] | 120 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grau de poluição | 2 |
| Grupo de produtos | Sets heating elements |
| Isolamento do condutor | FEP |
| Largura da manta [m] | 0.5 m |
| Largura do pacote [mm] | 255 mm |
| Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitador mín de temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
| Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Material Description | Set DEVImat100T 800W 230V 0.5x16m SMART |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montagem DIN | Não |
| Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 255 mm |
| Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
| Proteção UV | Não |
| Qtde de bateria | 1 |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Redução em período de economia [°C] [Max] | 9 °C |
| Redução em período de economia [°C] [Min] | 5 °C |
| Regulador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Regulador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Resistência do cabo [Ohm] | 66.1000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/m²] | 100 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 800 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Sistema de quadro compatível | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1.0 mm² |
| Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
| Temperatura não operacional [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DTWB |
| Tipo de display | Tela de toque |
| Tipo de produto | DEVImat™ 100T + SMART |
| Tipo de regulação | PWM |
| Tipo de sensor | NTC |
| Tipo de sensor externo compatível | Sim |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | Out of scope |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.48 Quilograma |
| Peso líquido | 4.435 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 38.885 Litro |
| EAN/UPC | 5703466240243 |