Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Mantas de aquecimento, DTCE 200T, 200 W/m², 1.01 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

83901965

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 1.35
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tapetes de aquecimento

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]210 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]1.01 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]1.35 m
Comprimento do chumbo frio [m]6.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
DescriçãoDTCE 200T 220W 230V 0.75x1.35m
Descrição do produtoDTCE 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]7.0 mm
Empresa certificadoraIntertek Semko
Espessura [mm]7.00 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>300 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Característica
Valor
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]0.8 m
Largura do pacote [mm]611 mm
Material DescriptionDTCE-200 230V 220W 0,75mx1,35m 1,0m²GB-D
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]1066 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
Resistência do cabo [Ohm]241.0000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]200 W/m²
Saída de aquecimento [W]220 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]75 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoDTCE 200T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markOut of scope

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.12 Quilograma
Peso líquido2.099 Quilograma
Característica
Valor
Volume13.72 Decímetro cúbico
EAN/UPC5703466170007