Mantas de aquecimento, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 11.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
83902037
Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 22
83902037
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do conjunto | No |
| Aplicação | Ground ice and snow melting |
| Aprovação | CEEAC |
| Área de cobertura [m²] | 11.00 m² |
| Bainha externa | PVC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Chumbo frio | Sim |
| Classe IP do elemento | IPX7 |
| Comprimento da manta [m] | 22.00 m |
| Comprimento do chumbo frio [m] | 10.0 m |
| Contains batteries | No |
| Cor da bainha externa | Preto |
| Descrição | DEVIsnow 300T 3240W 230V 0.5x22m |
| Descrição do produto | DEVIsnow™ 300T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] | 7.0 mm |
| Empresa certificadora | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| Espessura [mm] | 7.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Força de deformação [N] | >1500 N |
| Força de tração [N] | 450 N |
| Garantia [Ano] | 20 |
| Grupo de produtos | Mantas de aquecimento |
| Isolamento do condutor | FEP |
| Largura da manta [m] | 0.5 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de preenchimento | PEX |
| Material Description | DEVIsnow 300T 11m² 0,5x22m 230V |
| Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
| Product line | 21 |
| Profundidade do pacote [mm] | 470 mm |
| Proteção UV | Sim |
| Quantidade de chumbo frio | 1 |
| Quantidade de condutores de chumbo frio | 3 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência do cabo [Ohm] | 16.3000 Ohm |
| Retardador de chama | Sim |
| Saída da manta [W/m²] | 300 W/m² |
| Saída de aquecimento [W] | 3240 W |
| Sem chumbo | Sim |
| Tamanho do chumbo frio [mm²] | 2.5 mm² |
| Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
| Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de chumbo frio | DTCL |
| Tipo de produto | DEVIsnow™ 300T |
| Tipo do cabo | Condutor duplo |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.82 Quilograma |
| Peso líquido | 7.703 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 36.064 Litro |
| EAN/UPC | 5703466187326 |