Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Mantas de aquecimento, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 19.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 400

140F0634

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 1, Comprimento da manta [m]: 19

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
AplicaçãoGround ice and snow melting
AprovaçãoCEEAC
Área de cobertura [m²]19.00 m²
Bainha externaPVC
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]19.00 m
Comprimento do chumbo frio [m]30.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
DescriçãoDEVIsnow 300T 5675W 400V 1x19m ESPECIAL
Descrição do produtoDEVIsnow™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]7.0 mm
Empresa certificadoraIntertek Semko
EPD availableYes
Espessura [mm]7.0 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]450 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Característica
Valor
Largura da manta [m]1.0 m
Material de preenchimentoPEX
Material DescriptionDEVIsnow 300T 19m² 1x19m 400V 30m
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio3
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]27.8000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]300 W/m²
Saída de aquecimento [W]5750 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]2.5 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]90 °C
Tensão de alimentação [V] CA400 V
Tipo de chumbo frioDTCL
Tipo de produtoDEVIsnow™ 300T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15 Quilograma
Peso líquido14.846 Quilograma
Característica
Valor
Volume116.375 Litro
EAN/UPC5703466229385