Danfoss logo
DEVImat 200

Mantas de aquecimento, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 6.10 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

83020744

Tipo do cabo: Condutor duplo, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 12.2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoTubo flexível ø6,7 2,5m Preto
Altura do pacote [mm]590 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCEUkrTEST
Área de cobertura [m²]6.10 m²
Bainha externaPVDF
Cabo no tamborNão
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]12.20 m
Comprimento do chumbo frio [m]4.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
DescriçãoDEVImat 200T 1210W 230V 0,5x12,2m
Descrição do produtoDEVImat™ 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]3.0 mm
Empresa certificadoraIntertek Semko
EPD availableYes
Espessura [mm]3.50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Força de deformação [N]600 N
Força de tração [N]120 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Característica
Valor
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]0.5 m
Largura do pacote [mm]220 mm
Material DescriptionDEVImat 200T 6,1m² 230V 1210W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]220 mm
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]43.7000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]200 W/m²
Saída de aquecimento [W]1210 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.0 mm²
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]115 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]120 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTWB
Tipo de produtoDEVImat™ 200T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.54 Quilograma
Peso líquido3.505 Quilograma
Característica
Valor
Volume22.739 Litro
EAN/UPC5703466196076