Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

140F1668

Tipo do cabo: Condutor duplo, Acessórios do conjunto: Transição KK1-E5 do tubo flexível; DEVIreg™ Smart; Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto; Tampa de extremidade em latão do sensor para tubo flexível de ø6,7, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 5
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tapetes de aquecimento

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Acessórios do conjuntoDEVIreg™ SmartTubo flexível ø6,7 2,5m PretoTransição KK1-E5 do tubo flexívelTampa de extremidade em latão do sensor para tubo flexível de ø6,7
Altura do pacote [mm]590 mm
AplicaçãoFloor heating
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]2.50 m²
Bainha externaPVDF
Bateria reservaSim
Battery type or NameKnapcelle Manganese Lithium
Carga do relé [A]16 A
Carga indutivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A]16 A
CE markYes
Chave de 2 polosNão
Chave do relé1 polo
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioSim
Classe do softwareA
Classe IP do elementoIPX7
Classe IP termostato21
Comprimento da manta [m]5.00 m
Comprimento do chumbo frio [m]4.0 m
Consumo de energia em espera [W] [Max]0.40 W
Contains batteriesYes
Cor da bainha externaVERMELHO
DescriçãoDEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart
Descrição do produtoConjunto DEVImat™ 100T c/DEVIreg™ Smart
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro do cabo [mm]3.0 mm
Empresa certificadoraCEIntertek Semko
EPD availableYes
Espessura [mm]3.50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Força de deformação [N]600 N
Força de tração [N]120 N
Garantia [Ano]20
Grau de poluição2
Grupo de produtosSets heating elements
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]0.5 m
Largura do pacote [mm]220 mm
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max]35 °C
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min]20 °C
Limitador mín de temperatura [°C] [Min]10 °C
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max]35 °C
Material DescriptionSet DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART
Característica
Valor
Montagem DINNão
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]220 mm
Proteção contra congelamento [°C]5 °C
Proteção UVNão
Qtde de bateria1
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
REACH Candidate List substancesNo
Redução em período de economia [°C] [Max]9 °C
Redução em período de economia [°C] [Min]5 °C
Regulador de temperatura [°C] [Max]45 °C
Regulador de temperatura [°C] [Min]5 °C
Resistência do cabo [Ohm]212.0000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]100 W/m²
Saída de aquecimento [W]250 W
Sem chumboSim
Sistema de quadro compatívelSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]1.0 mm²
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²]2 x 2.5
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura - ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura - ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura - piso [°C] [Max]45 °C
Temperatura - piso [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]115 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C]75 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]120 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDTWB
Tipo de displayTela de toque
Tipo de produtoDEVImat™ 100T + SMART
Tipo de regulaçãoPWM
Tipo de sensorNTC
Tipo de sensor externo compatívelSim
Tipo do caboCondutor duplo
UL markOut of scope
Warranty type20-year full service warranty
Weight per battery0 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.23 Quilograma
Peso líquido2.208 Quilograma
Característica
Valor
Volume22.739 Litro
EAN/UPC5703466240175