Danfoss logo
DEVImat DSVF

Mantas de aquecimento, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

140F0399

Tipo do cabo: Condutor simples, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 70.5
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: DEVIheat™

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
AplicaçãoSport fields
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]35.25 m²
Bainha externaPVDF
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]70.50 m
Comprimento do chumbo frio [m]24.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaVERMELHO
DescriçãoDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
Descrição do produtoDEVImat™ DSVF-90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]2.5 mm
Empresa certificadoraCE
EPD availableYes
Espessura [mm]2.5 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Força de deformação [N]600 N
Força de tração [N]120 N
Garantia [Ano]5
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Característica
Valor
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]0.5 m
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Proteção UVNão
Quantidade de chumbo frio2
Quantidade de condutores de chumbo frio1
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]16.3000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]90 W/m²
Saída de aquecimento [W]3245 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]2.5 mm²
Tela do caboTrança de cobre
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]70 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]80 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de chumbo frioDSWA
Tipo de produtoDEVIheat™ 90S
Tipo do caboCondutor simples
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type5-year product warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.1 Quilograma
Peso líquido10 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5703466217344