Danfoss logo
DTIK_mat_L

Mantas de aquecimento, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 400

83900171

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]200 mm
AplicaçãoAsphalt ice and snow melting
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]12.00 m²
Bainha externaXPLO
CE markYes
China RoHS complianceYes
Chumbo frioSim
Classe IP do elementoIPX7
Comprimento da manta [m]16.00 m
Comprimento do chumbo frio [m]10.0 m
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaPreto
DescriçãoDEVIasphalt™ 300T 3625W 400V, 0,75 x 16m
Descrição do produtoDEVIasphalt™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]7.0 mm
Empresa certificadoraIntertek Semko
EPD availableYes
Espessura [mm]7.00 mm
EU RoHS complianceYes
Força de deformação [N]>1500 N
Força de tração [N]>300 N
Garantia [Ano]20
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Isolamento do condutorFEP
Largura da manta [m]0.8 m
Largura do pacote [mm]200 mm
Característica
Valor
Material de preenchimentoXPLE
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 12m² 0,75x16m 400V 10m
Princípio de aquecimentoResistivo serial
Product line21
Profundidade do pacote [mm]750 mm
Proteção UVSim
Quantidade de chumbo frio1
Quantidade de condutores de chumbo frio2
REACH Candidate List substancesNo
Resistência do cabo [Ohm]44.2000 Ohm
Retardador de chamaSim
Saída da manta [W/m²]300 W/m²
Saída de aquecimento [W]3620 W
Sem chumboSim
Tamanho do chumbo frio [mm²]2.5 mm²
Tela bicondutora [mm²]1
Tela do caboFolha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min]-5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Temperatura de período curto [°C] [Max]240 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max]85 °C
Tensão de alimentação [V] CA400 V
Tipo de chumbo frioDTWK
Tipo de produtoDEVIasphalt™ 300T
Tipo do caboCondutor duplo
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Warranty type20-year full service warranty

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.44 Quilograma
Peso líquido10.336 Quilograma
Característica
Valor
Volume30 Litro
EAN/UPC5703466192771